DVP-25-01.1

Número de pieza
705363
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
N° de material 705363
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DVP-25-01.1
Tamaño nominal 25
Función Válvula estranguladora
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 300
Familia de productos DVP-25
Q familia de productos [l/min] 0 - 300
Qmáx válvulas [l/min] 300
Espacio de montaje MONTAJE SOBRE PLACA
Clase de ajuste Manual

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
705363 DVP 25 011 EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

705363 DVP 25 011 EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

705363 DVP 25 011 ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

DVP/DRVP 06 a 40 Válvulas de mariposa y válvulas de retención de maripos
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folleto de producto EN

(0.47 MB)

DVP/DRVP 06 a 40 Válvulas de mariposa y válvulas de retención de maripos
Información de producto ES

(0 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Información de producto EN

(0 MB)