-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 705434 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DVE12920-01-C-V |
Tamaño nominal | 12 |
Función | Válvula estranguladora |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 0 - 160 |
Familia de productos | DVE12 |
Q familia de productos [l/min] | 0 - 160 |
Qmáx válvulas [l/min] | 160 |
Espacio de montaje | 12920 |
Clase de ajuste | Manual |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
705434 DVE12920 01 C V EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
705434 DVE12920 01 C V EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
705434 DVE12920 01 C V ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)
DVE 08920 a 16920 Válvula de mariposa
Folleto de producto
ES
(0.36 MB)
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Folleto de producto
EN
(0.32 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
ES
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)
DVE 08920 a 16920 Válvula de mariposa
Información de producto
ES
(0 MB)