DVE16920-01-C-V

Número de pieza
705438
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
N° de material 705438
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Métrico
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DVE16920-01-C-V
Tamaño nominal 16
Función Válvula estranguladora
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 160
Familia de productos DVE16
Q familia de productos [l/min] 0 - 160
Qmáx válvulas [l/min] 160
Espacio de montaje 16920
Clase de ajuste Manual

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
705438 DVE16920 01 C V EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

705438 DVE16920 01 C V EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

705438 DVE16920 01 C V ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

DVE 08920 a 16920 Válvula de mariposa
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)