-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 706341 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DRVP-20-12.2 |
Tamaño nominal | 20 |
Función | Válvula estranguladora de retención |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 0 - 300 |
Presión de apertura [bar] | 0,5 |
Familia de productos | DRVP-20 |
Q familia de productos [l/min] | 0 - 300 |
Qmáx válvulas [l/min] | 300 |
Espacio de montaje | MONTAJE SOBRE PLACA |
Clase de ajuste | Herramienta con tuerca tapón |
Variante | Superficie ZnNi |
Función adicional | Husillo de estrangulador fino |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
706341 DRVP 20 122 EN
Información de producto
ES
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Información de producto
EN
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 ES
Información de producto
ES
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)
DVP/DRVP 06 a 40 Válvulas de mariposa y válvulas de retención de maripos
Folleto de producto
ES
(0.48 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folleto de producto
EN
(0.47 MB)
DVP/DRVP 06 a 40 Válvulas de mariposa y válvulas de retención de maripos
Información de producto
ES
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Información de producto
EN
(0 MB)