-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 710272 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | WKH05330-11X |
Tamaño nominal | 5 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 15 |
Bobina | sin bobina |
Rango de presión P [bar] | 15 - 350 |
Tipo de conector | sin bobina |
Familia de productos | WKH05330 |
Qmáx válvulas [l/min] | 15 |
Espacio de montaje | 05330 |
Serie de válvulas | WKH05330-11 |
Accionamiento | Hidráulico |
Función | Válvula direccional de 3/2 vías |
Accionamiento manual de emergencia | ninguno |
Variante | Estándar |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Variante | Presión de conmutación 6bar |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
710272 WKH05330 11X ES
Información de producto
ES
(0.03 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto
ES
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto
EN
(0.41 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
ES
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)
WKH05330 3/2 Directional Valve
Folleto de producto
ES
(0.25 MB)
WKH05330 3/2 Directional Valve
Folleto de producto
EN
(0.25 MB)
WKH05330 3/2 Directional Valve
Folleto industrial
ES
(0 MB)
WKH05330 3/2 Directional Valve
Folleto industrial
EN
(0 MB)