-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 711758 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V200 |
Tamaño nominal | 16 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 50 - 420 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 100 |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 50 - 420 |
Familia de productos | SBVE16021 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espacio de montaje | 16021 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Relación de pilotaje | 4.8 |
Función | Válvula de contrapeso |
Presión de ajuste [bar] | 200 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Información de producto
ES
(0.2 MB)
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Información de producto
EN
(0.2 MB)
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 ES
Información de producto
ES
(0.2 MB)
SBVE Válvulas de frenado paracaídas
Folleto de producto
ES
(0.41 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folleto de producto
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
ES
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
EN
(0.59 MB)