-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 717815 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | SRE3-G1/2-01X/13 Q=13,0-16,0 |
Tamaño nominal | 10 |
Función | Válvula de control de caudal |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 13 - 16 |
Familia de productos | SRE3 |
Q familia de productos [l/min] | 1.7 - 48 |
Qmáx válvulas [l/min] | 48 |
Espacio de montaje | 10520 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
717815 SRE3 G12 01X13 Q130 160 EN
Información de producto
ES
(0.2 MB)
717815 SRE3 G12 01X13 Q130 160 EN
Información de producto
EN
(0.2 MB)
717815 SRE3 G12 01X13 Q130 160 ES
Información de producto
ES
(0.2 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
ES
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto
ES
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto
EN
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Información de producto
ES
(0.34 MB)
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Información de producto
EN
(0.34 MB)