DRV-10-12.5/0

Número de pieza
858515
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
N° de material 858515
Tipo de construcción Tubería
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DRV-10-12.5/0
Tamaño nominal 10
Función Válvula estranguladora de retención
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 60
Presión de apertura [bar] 0,5
Familia de productos DRV-10
Q familia de productos [l/min] 0 - 60
Qmáx válvulas [l/min] 60
Espacio de montaje Conexión en línea
Clase de ajuste Herramienta con tuerca tapón
Variante Superficie ZnNi
Función adicional Husillo de estrangulador fino

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
858515 DRV 10 1250 EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

858515 DRV 10 1250 EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

858515 DRV 10 1250 ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folleto de producto EN

(0.41 MB)