EDS 1792-P-400-000(5800PSI)

Número de pieza
908331
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
Visualización
Tipo de presión Relativo
Unidad de presión BAR
Rango de presión valor mín. 0
Rango de presión rango máx. 5.800
Salidas de conmutación 4
Conexión mecánica G1/4 ISO 1179-1 /interior
Conexión eléctrica Regleta de bornes
Interfaz adicional 4 to 20mA
Homologaciones y certificados No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(4.04 MB)

Presostato electrónico EDS 1700
Folleto de producto ES

(0.15 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Folleto de producto EN

(0.77 MB)