ENS 3118-5-0520-000-K

Número de pieza
909218
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Longitud de la varilla [mm] 520
Sensor de temperatura integrado
Pantalla
Principio de medición Capacitivo
Rango de medición [mm] 390
Salidas de conmutación 2
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores)
Conexión mecánica Tubo 22 mm
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.41 MB)

Interruptor de nivel electrónico ENS 3000
Folleto de producto ES

(0 MB)

ENS 3000 Level Switch
Folleto de producto EN

(0 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(0.73 MB)