-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Modelos | N=estacionario sin conmutación |
---|---|
Índice tipo | 10=estándar |
Juntas | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5kW |
Tensión de motor eléctrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Tamaño del filtro | 2=elemento 1300 |
Material del filtro | Z=sin elemento filtrante |
Grado de filtración | Z=sin elemento filtrante |
Indicador de contaminación | E=estándar, manómetro de presión dinámica |
Datos complementarios | Z=sin |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
91372 OF5N10P6N2 E EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
91372 OF5N10P6N2 E EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
91372 OF5N10P6N2 E ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)