-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | No |
---|---|
Pantalla | Sí |
Principio de medición | Sonido ultrasónico |
Rango de medición [mm] | 1600 |
Salidas de conmutación | 1 |
Interfaz adicional | De 4 a 20 mA (2 conductores) |
Conexión mecánica | M30 x 1.5 |
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HNS 526 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Folleto de producto
ES
(0 MB)
HNS 526 Level Switch
Folleto de producto
EN
(0 MB)