HNS 3226-F31-0250-000

Número de pieza
923434
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Longitud de la varilla [mm] 250
Sensor de temperatura integrado No
Pantalla
Principio de medición Magnetostrictivo
Rango de medición [mm] 178
Salidas de conmutación 2
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores)
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software ES

(0.05 MB)

IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software EN

(0.05 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto ES

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(0.69 MB)