HNT 1226-C-2400-000

Número de pieza
924685
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
Principio de medición Magnetostrictivo
Longitud de la varilla [mm] 2400
Señal de salida De 4 a 20 mA (3 conductores, fuente)
Conexión mecánica G3/4 externo
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Homologaciones y certificados Aprobación UL
Sensor de temperatura integrado No
Rango de medición [mm] 2328

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
924685 HNT 1226 C 2400 000 EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

924685 HNT 1226 C 2400 000 EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

924685 HNT 1226 C 2400 000 ES
Información de producto ES

(0.14 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.02 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.61 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Folleto de producto ES

(0 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Folleto de producto EN

(0 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Folleto de producto ES

(0 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Folleto de producto EN

(0 MB)