HNS 312P-8-0520-400

Número de pieza
926768
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Longitud de la varilla [mm] 520
Sensor de temperatura integrado
Pantalla
Principio de medición Magnetostrictivo
Rango de medición [mm] 448
Salidas de conmutación 4
Interfaz adicional De 0 a 10 V
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Conexión eléctrica M12x1, 8 polos

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto ES

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(0.69 MB)