-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tipo de presión | Relativo |
---|---|
Unidad de presión | BAR |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Rango de presión rango máx. | 40 |
Precisión | 0.25% max = 0.125% typ. |
Señal de salida | 4..20mA (2 hilos) |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Aprobación | Homologación UL |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Folleto de producto
ES
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Folleto de producto
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folleto de producto
ES
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folleto de producto
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto de producto
ES
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto de producto
EN
(22.21 MB)