HDA 4840-A-250-424(30m)

Número de pieza
927414
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
Tipo de presión Relativo
Unidad de presión BAR
Rango de presión valor mín. 0
Rango de presión rango máx. 250
Precisión 0.25% max = 0.125% typ.
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Conexión eléctrica Cable
Aprobación Homologación UL

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Folleto de producto ES

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Folleto de producto EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folleto de producto ES

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folleto de producto EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto de producto ES

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto de producto EN

(22.21 MB)