Bombas combinadas KKP
Las bombas de pistones radiales KKP son unidades de bombeo de 2 etapas (PA/PB) muy ligeras y compactas con diseño de eje hueco. Esto permite una fijación al motor eléctrico muy compacta, sin soporte de la bomba ni acoplamiento en la tapa del depósito. En combinación con las válvulas integradas en el grupo de bombeo, estas series son inalcanzables en términos de multifuncionalidad y optimización del espacio de instalación.
Presión de servicio PB | hasta 160 bares |
Volumen de desplazamiento PB | de 0,94 a 5,43 cm³/rev. |
Presión de servicio PA: | hasta 700 bares |
Volumen de desplazamiento PA | de 0,17 a 2,71 cm³/rev. |
Rango de revoluciones | de 1500 a 3600 r. p. m. |
SKU
más información ...
GP_1000422225
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Bombas combinadas KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
N.º material 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
N.º material 4002112
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Installation Manual KKP
Instrucciones de montaje/reparación
EN
(0.7 MB)