HMG 510

Modelos disponibles:
Estándar

El HMG 510 es un equipo de medición manual portátil para tareas de medición en instalaciones hidráulicas y neumáticas del sector móvil y de la industria.   El diseño compacto y sencillo manejo del HMG 510 lo convierten en el compañero ideal, sobre todo para el empleado de las tareas de mantenimiento, la puesta en funcionamiento y el servicio técnico. Pueden conectarse hasta dos sensores con HYDAC Sensor Interface (HSI). Se disponen de sensores de presión, temperatura y caudal, además de sensores de ConditionMonitoring (también llamados sensores SMART). Sensores SMART son, por ejemplo, el sensor del nivel de aceite HYDACLab®, el sensor de humedad AS 1000 o el sensor de suciedad CS 1000. El HMG 510 detecta estos sensores de forma automática y realiza por sí solo los ajustes básicos del equipo que sean necesarios. Los valores de medición y la unidad física pertinente aparecen en la pantalla LCD a un tamaño bien visible.   El HMG 510 ofrece además la posibilidad de transferir a un ordenador los valores de los anteriormente nombrados sensores SMART. El software para ordenador de HYDAC "CMWIN" permite representar en una curva sobre la pantalla del ordenador los datos de medición guardados de los sensores SMART con el fin de analizarlos, editarlos, procesarlos y archivarlos. La transferencia de datos necesaria para ello se realiza por medio de la interfaz USB estándar integrada en el HMG. Para ampliar sus campos de aplicación, el HMG 510 ofrece una función de ajuste exacto y seguro de los interruptores térmicos y de presión.      

  • Equipo de medición portátil de 2 canales
  • Manejo sencillo y confortable por medio de teclas
  • Gran pantalla LCD con indicador de carga de la batería
  • 2 entradas de sensores, detección automática del sensor
  • Especialmente para la visualización de los valores de medición de los sensores del ConditionMonitoring (sensores SMART)
  • El rango de medición y la unidad física de los sensores conectados se reconocen automáticamente
  • Tarar de los individuales canales de medición
  • Visualización del valor de medición actual
  • Visualización de la diferencia (canal A-B)
  • Registro de valores mínimos y máximos, con función de reinicio
  • Ayuda para el ajuste de presostatos y termostatos mecánicos
  • Interfaz USB
SKU
GP_1000510097
más información ...
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

HMG 510


Elementos de artículos agrupados
HMG 510-000
N.º material 909889
cada 1 PCE
Añadir a mi lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DEF18066H 0 11 07 hmg510
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.01 MB)

HMG 510 Portable Measuring Instrument
Folleto de producto ES

(1.47 MB)

HMG 510 Portable Measuring Instrument
Folleto de producto EN

(1.47 MB)