Placas intermedias/obturadores/válvulas de retención ZP700/BL700/RV700
Placas intermedias para válvulas estranguladoras y válvulas de retención, con conexiones para dispositivos de medición de presión y presostatos.
- Tamaño 6
- Presión de servicio: hasta 700 bares
- Caudal: hasta 25 l/min
Características
- Placas intermedias para la instalación de obturadores y válvulas de retención
- Placas intermedias con conexiones roscadas
SKU
más información ...
GP_1000422313
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Placas intermedias/obturadores/válvulas de retención ZP700/BL700/RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
N.º material 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
N.º material 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
N.º material 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
N.º material 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
N.º material 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
N.º material 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
N.º material 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
N.º material 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
N.º material 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
N.º material 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
N.º material 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
N.º material 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
N.º material 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
N.º material 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
N.º material 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
N.º material 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
N.º material 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
N.º material 3687970
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios