Válvulas de conmutación de presión DA700
La válvula se utiliza para conmutar el caudal de baja presión, independientemente de la presión. En cuanto se alcanza la presión de desconexión ajustada en el sistema, el caudal de baja presión pasa a circulación sin presión, de modo que solo la bomba de alta presión sigue bombeando líquido al sistema. Si la presión cae por debajo del valor ajustado, el caudal de baja presión se vuelve a conectar. Gracias a la limitación de la presión máxima de desconexión mediante contratuercas, es imposible sobrepasar involuntariamente la presión.
Presión de servicio | Hasta 700 bares |
Caudal máx. | 25 l/min |
Tamaño nom. | Tamaño 6 |
SKU
más información ...
GP_1000422282
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Válvulas de conmutación de presión DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
N.º material 3682115
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios