Válvulas direccionales de asiento WVH-6I
Las válvulas direccionales de asiento BIERI de la serie WVH-6I son válvulas solenoides estancas, de control directo, adecuadas para un rango de presión de hasta 700 bares y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional, componentes inoxidables y un solenoide de enchufe giratorio.
Presión de servicio máx. | 700 bares |
Caudal máx. | 25 l/min |
Tamaño nom. | Tamaño 6 según DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
más información ...
GP_1000462286
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Válvulas direccionales de asiento WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
N.º material 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
N.º material 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
N.º material 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
N.º material 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
N.º material 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
N.º material 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
N.º material 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
N.º material 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
N.º material 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
N.º material 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
N.º material 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
N.º material 4682231
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Einbauerkl rung WVH 6I
Instrucciones de montaje/reparación
ES
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Instrucciones de montaje/reparación
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Instrucciones de montaje/reparación
EN
(0.83 MB)