Válvulas direccionales de asiento WVM-6I
La serie WVM-6I está compuesta por válvulas solenoides direccionales estancas, de control directo, adecuadas para ciclos de carga elevados. Gracias al principio modular de los componentes principales, es posible lograr una amplia gama de símbolos de conmutación: funciones de 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 y 4/4 vías con superposición positiva y también negativa. De este modo, estas válvulas representan una alternativa de mejor calidad y que ahorra espacio en comparación con los circuitos con válvulas de corredera propensas a fugas y que requieren válvulas de retención sin fugas adicionales.
Presión de servicio máx. | 500 bares |
Caudal máx. | 25 l/min |
Tamaño nom. | Tamaño 6 según DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
más información ...
GP_1000422249
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Válvulas direccionales de asiento WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
N.º material 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
N.º material 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
N.º material 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
N.º material 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
N.º material 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
N.º material 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
N.º material 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
N.º material 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
N.º material 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
N.º material 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
N.º material 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
N.º material 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
N.º material 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
N.º material 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
N.º material 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
N.º material 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
N.º material 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
N.º material 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
N.º material 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
N.º material 4113057
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Installation Manual WVM 6l
Instrucciones de montaje/reparación
EN
(0.54 MB)