-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3520977 |
---|---|
Tipo de construcción | Tubería |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 420 |
Denominación del objeto | WVG-06-01 |
Tamaño nominal | 6 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 50 |
Familia de productos | WVG |
Qmáx válvulas [l/min] | 50 |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Clase de ajuste | No disponible |
Función | Válvula de lanzadera |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3520977 WVG 06 01 EN
Información de producto
ES
(0.22 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Información de producto
EN
(0.22 MB)
3520977 WVG 06 01 ES
Información de producto
ES
(0.22 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Folleto de producto
ES
(0.48 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Folleto de producto
EN
(0.48 MB)