-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Tamaño DIN 3015 | Tamaño 2 |
---|---|
Resistencia a la temperatura, abrazadera | De -30 a +90 °C. |
Aplicación, abrazadera | Montaje de tubos |
Par de apriete, perno | Sin detalles |
Código del modelo anterior | HRS 2 I1 22 PP ST M BL |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] | 22 |
Serie DIN3015 | Tareas pesadas |
Material, elementos de sujeción | Polipropileno |
Superficie interior, elementos de sujeción | Superficie interna acanalada |
Diseño, pieza DIN 3015 | Montaje B1 |