Resultados de búsqueda para: 'Sistemas para aplicaciones médicas'
17
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
<div><p>Con los sistemas estacionarios de filtración, HYDAC le ofrece una amplia gama de soluciones profesionales para la filtración continua de medios hidráulicos y de lubricación, especialmente para aplicaciones en circuitos secundarios.</p><p>Las unidades, disponibles en una gran variedad de variantes, se instalan de forma permanente en el circuito de derivación y se utilizan para separar partículas sólidas (con o sin sensores de fluidos integrados).</p></div><div><ul><li> Filtros de circuito secundario para la filtración de trabajo</li><li> Reequipamiento fácil de sistemas existentes</li><li> Reducción de la carga de los filtros de flujo principal</li><li> Mayor disponibilidad de la planta</li><li> Aumento de la vida útil de los fluidos hidráulicos y de lubricación</li><li> Reducción de los costes del ciclo de vida</li></ul></div>
Módulo
Los elementos filtrantes tipo cartucho de la serie Flexmicron sirven para la separación de partículas sólidas en las aplicaciones más diversas.<br /> Se caracterizan por su enorme flexibilidad y ámbitos de aplicación, medios, grado de filtración y adaptadores. La serie de productos ofrece a cada aplicación el elemento adecuado y se compone de: <ul><li><strong>Flexmicron P (Premium)</strong><br />Elementos plisados para aplicaciones con los más altos requisitos en pureza</li><li><strong>Flexmicron S (Standard)</strong><br />Elementos filtrantes Spun Spray para aplicaciones con requisitos altos de pureza de los fluidos y las clases</li><li><strong>Flexmicron E (Economy)</strong><br />Elementos filtrantes Spun Spray para aplicaciones con requisitos medios de pureza de los fluidos y las clases</li></ul>Para el uso en instalaciones de limpieza de piezas, bancos de ensayos, instalaciones hidráulicas y de lubricación y lubricantes refrigeradores. <ul><li>Alta capacidad separadora (hasta el 99,99%)</li><li>Grados de filtración: de 1 a 90 µm</li><li>Gran capacidad de retención de suciedad</li><li>Alta compatibilidad con el medio</li><li>Amplia gama de adaptadores</li><li>Diseño estándar de los elementos</li></ul>
Categoría de producto
<div><p>Independientemente de lo que se trate: construcción naval, máquinas-herramienta, grúas móviles, acerías, ingeniería mecánica o off-shore, protección contra explosiones o aplicaciones de laboratorio o incluso aplicaciones para el medio hidrógeno. Nuestra amplia gama de productos ofrece el transductor de presión adecuado para su aplicación.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, para sistemas hidráulicos móviles y estacionarios, con diferentes interfaces (CAN, HART),<br /> dependiendo de la versión<br /> para entornos explosivos con aprobación ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma EN ISO 13849-1 (de cat. 3),<br /> con membrana enrasada,<br /> para construcción naval y off-shore con la aprobación de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para el medio hidrógeno</li><li>HDA 4800, extremadamente preciso, para acerías y laminadores, aplicaciones de laboratorio, bancos de pruebas</li><li>HDA 7000, para aplicaciones en serie en los sectores industrial y móvil con espacio de instalación limitado,<br /> - diseño compacto<br /> - opcionalmente con capacidad CANopen<br /> - opcionalmente con membrana enrasada</li><li>HDA 8000, para aplicaciones en serie en el sector industrial y móvil<br /> - con homologación ECE para el tráfico en la vía pública<br /> - opcionalmente para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma ISO 13849-1 (de cat. 2) resp. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para el uso en serie en espacios de instalación extremadamente reducidos<br /> - diseño pequeño y compacto<br /> - robusto<br /> - opcionalmente para CANopen / SAE J1939<br /> - opcionalmente con interfaz IO-Link<br /> - opcionalmente "smart"<br /> </li></ul><p>Tecnología</p><ul><li> extensómetro de capa gruesa sobre membrana cerámica (rango de baja presión)</li><li> extensómetro de capa fina sobre membrana de acero inoxidable (rangos de baja y alta presión)</li></ul><p> Rangos de presión estándar </p><p> Entre 0 .. 1 y 0 .. 600 / 2000 bar de presión relativa, según versión</p><ul><li>Hasta 2,5 bar de presión absoluta</li><li> Ajuste también en PSI y MPa</li><li>Otros rangos de presión o ajustes especiales a petición</li></ul></div>
Categoría de producto
Más eficiente, más seguro, más inteligente: HYDAC ya está desarrollando componentes y sistemas para la máquina de trabajo móvil del futuro. Porque nuestros ingenieros combinan sus muchos años de experiencia en electrohidráulica con un amplio conocimiento de las aplicaciones. Y de esta manera reconocemos el potencial de su máquina y desarrollamos su aplicación a medida: desde el producto específico del cliente hasta la solución integral del sector. Como socio de desarrollo competente, le acompañaremos en cada fase de su proyecto de forma transparente. También después de la fase de producción en serie, puede contar con HYDAC como su socio de confianza. <br />Hidráulica combinada con la tecnología de control inteligente: además de las soluciones estandarizadas y predesarrolladas, que parametrizamos para su máquina en poco tiempo, diseñamos también sistemas completos para su vehículo de manera individual. Adaptadas a su análisis de riesgos, nuestras soluciones se pueden certificar y cumplen con los más exigentes requisitos de la seguridad funcional. Gracias al eficiente diseño del sistema, a la verificación de las funciones mediante modelos de simulación y en nuestros bancos de pruebas, así como en las pruebas de campo y de fábrica en sus instalaciones, siempre podrá confiar en la calidad probada de HYDAC. <br />Haga realidad las tecnologías del futuro en colaboración con HYDAC, aumente el rendimiento de su máquina o confíe en nuestros sistemas compactos con su máxima flexibilidad. Descubra ahora nuestro portafolio de productos para las máquinas de obras civiles, la maquinaria agrícola y forestal, las máquinas municipales y los vehículos de elevación y manipulación de materiales.<br />
1
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
Descubrir más artículos de las revistas Nunca se ha hablado tanto de la purificación del aire en interiores como durante la pandemia de Corona, pero una purificación eficaz del aire también tiene sentido durante una "ola de gripe normal". Para la pu ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios