Prozesswasserversorgung

Die Versorgung eines Werkes mit Frischwasser aus eigener Quelle oder mit Oberflächenwasser eines nahe gelegenen Flusses kann nur mit vorgeschalteter Filtration sicher gestellt werden. Hierfür bietet HYDAC ein Produktsortiment an Prozessfiltern an, die diese Aufgabe kontinuierlich mittels automatischer Rückspülung des Filters übernehmen.

Die Kühlwasserversorgung bis hin zu jeder einzelnen Maschine sowie der Heizwasserkreislauf zu allen Werkshallen addiert sich auf zu km-langen Rohrleitungsnetzen. Die Wasserqualität leidet bei jedem notwendigen Umbau an Werkzeugmaschinen oder durch Änderung der Leitungsführung. Die Fitration muß den Kaltwasserprozess und damit die Maschineneinsätze schützen und die Wartungseinsätze im Heizkreislauf reduzier

Frischwasserversorgung

Die Versorgung eines Werkes mit Frischwasser aus eigener Quelle oder mit Oberflächenwasser eines nahegelegenen Flusses kann nur mit vorgeschalteter Filtration sicher gestellt werden.
Hierfür bietet HYDAC ein Produktsortiment an Prozessfiltern an, wie z.B. Kerzenfilter, Rückspülfilter, u.a.

Kühlwasserversorgung

Die Kühlwasserversorgung zu allen Werkshallen bis hin zu jeder einzelnen Maschine addiert sich auf zu einem km-langen Rohrleitungsnetz. Die Wasserqualität leidet bei jedem notwendigen Umbau an Werkzeugmaschinen oder durch Änderung der Leitungsführung. Die Fitration muß den Kaltwasserprozess und damit die Maschineneinsätze schützen.

Heizwasserkreislauf

Die zentrale Lösung mit eigenem Heizkraftwerk für alle Werkshallen versorgen ein großes Rohrleitungsnetz. Die Filtration des Heizwassers im Rücklauf schützt Pumpen und Ventile und reduziert den Energieverlust.

  • Prozesswasserversorgung
  • Kühlschmierstoffanlagen
  • Werkzeugmaschinen
  • Umformmaschinen
  • Teilereinigungsanlagen
  • Prüf- und Befüllanlagen
  • Technische Sauberkeit