MEHRWEGE KUGELHÄHNE

  • HYDAC 3 und 4 Wege Kugelhähne sind nach DIN 2429 Einheiten die zum Umlenken und Absperren eines Druckmittelstroms dienen.

HYDAC Mehrwegekugelhähne werden in 2 Bauarten unterschieden :

  • KH3 nomineller Durchmesser von 4 mm bis 20 mm
  • KH4 nomineller Durchmesser von 4 mm bis 20 mm
Vorteile dieser Kugelhähne sind:
  • optische Schaltstellungsanzeige durch Kerben auf der Betätigungswelle
  • Schaltbegrenzung durch Anschlagstift und -scheibe
  • vollständige Dichtheit durch druckunterstützte Dichtungen
  • kein manuelles Nachstellen von Dichtungen, da stopfbuchsenlos
  • auch in Edelstahl lieferbar


Zur Anfrageliste hinzufügen