GELENKBANDSCHELLEN

Die HYDAC HY-ROS Spannbänder dienen der Befestigung großvolumiger Behälter oder Komponenten unterschiedlichster Formen (rund,eckig, mehrkant) und Materialien, z.B. Luftbehälter, Kunststoffbehälter, Stahl- und Kunststofftanks (z.B. H2, CNG) oder Hydrospeicher. Vollautomatisierte Fertigungs- und Formgebungsverfahren sowie mehrere Grundwerkstoffe und Abmessungen lassen nahezu keine Wünsche offen. HYDAC bietet Ihnen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen passende Lösungen.

Vorteile:

  • einfache Montage durch aufklappbares Verschlusssystem
  • axiale und radiale, auch nachträgliche Korrektur der Lage
  • Einsatz an schwer zugänglichen Stellen durch frei wählbare Positionierung  des Verschlusssystems
  • Flexibilität bei unterschiedlichen Behältermaßen und -formen durch flexible  Stahlbänder
  • schonende Bauteilbefestigung und Isolation gegen Geräusche und Elektrostatik  durch zusätzliche Kunststoff- oder Gummieinlage
  • passende Unterlagen für nahezu jeden Behälter durch wählbare Formteile und  Kunststoffe
  • kundenspezifische und kostengünstige Lösungen durch Modifikation von  Spannbändern und Konsolen

Gelenkbolzenspannbänder
mit und ohne Gummiunterlage
  • Spannbereich von 80 bis 619 mm
Unterlagen für Gelenkbolzenspannbänder
  • Spannbereich von 125 bis 500 mm
Luftbehälterbefestigungen
  • Spannbereich von 200 bis 400 mm
Gelenkbolzenschelle mit Schnellverschluss
  • 30 Baugrößen
  • Spannbereich von 60 bis 301 mm
Gelenkbolzenschelle mit Schnellverschluss
und Gummieinlage
  • 30 Baugrößen
  • Spannbereich von 54 - 295 mm
Halter für Befestigung am Zylinder
  • Spannbereich 50 - 300 mm
  • Kombination mit Befestigungsschellen
    DIN 3015 T1 - T3

Zur Anfrageliste hinzufügen