OVAL SCHELLEN

die preiswerte Lösung zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln

Vorteile

  • schnelle Monrage
  • geringer Platzbedarf
  • stabile Befestigung durch Deckplatte
  • verschiedene Rohrdurchmesser kombinierbar
  • Schellenhälften durch Filmscharnier verbunden
  • Schelle aus PP und PA mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +140°C
  • Metallteile auch in Edelstahl
  • Spannbereich von 6 - 25,4 mm
  • einfache Ausführung Größen 0a - 0d
  • doppelte Ausführung Größen 1 - 4
  • Werkstoffe PP, PA
Zur Anfrageliste hinzufügen