Suchergebnisse für: „Druckelemente“
18
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<table><tr><td>Wählen Sie aus unserem Sortiment und finden Sie das passende Filterelement für Ihren Leitungsfilter.</td></tr></table>
Produktkategorie
<div><p>Zur Erfassung und Auswertung von Temperaturen bietet HYDAC Temperaturmessumformer und Temperaturschalter zur Montage in Druckleitungen oder zum Tankeinbau an.</p></div><div><p>Temperaturmessumformer erfassen die Temperatur und wandeln diese in ein proportionales Ausgangssignal um.<br /></p><p>Elektronische Temperaturschalter erfassen die Temperatur, verarbeiten diese, und geben entsprechend der Voreinstellung ein Schaltsignal aus.</p></div>
Produktkategorie
Hydropneumatische Rückspülung mit gesicherter Medientrennung zur Filtration von Schweröl (HFO), Diesel (MDO), Biodiesel, Schmieröl sowie zur Feinfiltration von Kühlschmierstoffen<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Selbstreinigender durch Fremdmedium unterstützter Automatikfilter</li><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrig- und hochviskosen Flüssigkeiten</li><li class="libreak">Bis max. 180 °C Betriebstemperatur einsetzbar (je nach Wahl des entsprechenden Dichtungswerkstoffes)</li><li class="libreak">Durch verschiedene optional erhältliche Automatisierungstechniken auch für Industrie 4.0 geeignet</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Fremdmedium getriebene Rückspülung - keine Vermischung von Medium mit Druckluft</li><li class="libreak">Einstellbare Rückspülintensität</li><li class="libreak">Effiziente hydraulische Reinigung</li><li class="libreak">Hohe Abreinigungswirkung</li><li class="libreak">Kein Druckeinbruch während der Rückspülung</li><li class="libreak">Geringer Druckluftverbrauch</li><li class="libreak">Geringe Strömungsverluste</li><li class="libreak">Große Filterfläche bei kompakter Bauweise</li><li class="libreak">Wartungsarmes und servicefreundliches Design</li><li class="libreak">Extern beheizbar</li><li class="libreak">Intelligentes Steuerungssystem</li><li class="libreak">Modularer Aufbau zur einfachsten Erweiterung mit manuellem Bypass und Spülölaufbereitung</li><li class="libreak">Lange Wartungsintervalle</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten<br /></li></ul>
4.645418
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter