I/O Module

I/O Module

Erweiterungsmodule für allgemeine Anwendungen

Die Varianten der I/O-Erweiterungsmodule bieten neben einer Vielzahl leistungsstarker Schaltausgänge zusätzlich diverse PWM-Ausgänge mit interner Strommessung und integriertem PID-Regel-Baustein. Mit diesen lassen sich sehr einfach Proportionalregelungen realisieren. Die Erfassung digitaler Schalt- sowie analoger Strom- und Spannungssignale wird mit unterschiedlich parametrierbaren, digitalen und analogen Eingängen ermöglicht.

  • TTC 30X

Die  Erweiterungsmodule der TTC 30X Familie haben eine hervorragende Leistungsbilanz bei einer äußerst kompakten Bauform.Durch die besonders leistungsfähigen PWM Ausgänge bietet sich die Möglichkeit Ventile mit "On-Board-Electronic" direkt über proportionale Spannungsausgänge anzusteuern. Generell ermöglichen sie ein hohes Maß an Flexibilität und elektrischer Leistung und können somit für nahezu alle anfallenden Aufgaben eine optimale Lösung bieten.

  • TTC 30XS

Die Erweiterungsmodule TTC 30XS erfüllen die Anforderungen für erhöhte Funktionale Sicherheit. Die Variante 30SX-H ist für sichere Systemerweiterung um zusätzliche Hydraulikfunktionen optimiert. Die Variante 30XS-I ist für sichere Systemerweiterung um zusätzliche Eingänge optimiert.

  • TTC 36X

Das Modul TTC 36X ist ein intelligentes I/O-Modul, das über CANopen angesteuert wird. Es ist kompatibel zum CANopen-Standard, zertifiziert nach CiA DS 401.
 Geeignet u.a. speziell für dezentrale Stromregelungen über PWM-Ausgänge.

  • TTC 48X

Das Modul TTC 48X ist ein intelligentes I/O-Modul, das über CANopen angesteuert wird. Es ist kompatibel zum CANopen-Standard, zertifiziert nach CiA DS 401.
 Geeignet u.a. speziell für dezentrale Stromregelungen über PWM-Ausgänge.

  • TTC 48XS

Das TTC 48XS erfüllt die Anforderungen für Funktionale Sicherheit. Dieses Modul vereinigt die Vorteile der Dezentralisierung bei gleichzeitig sicherer Signalverarbeitung und Ansteuerung.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen