Suchergebnisse für: „Motoren / Pumpen“
15
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<div><p>HYDAC Pumpenträgerfüße zur einfachen Befestigung der Motor-Pumpeneinheit am Aggregat</p></div><div><ul><li> Pumpenträgerfüße nach VDMA 24561</li><li> Ausführung der leichten und schwere Reihe ab Lager lieferbar</li><li> Reduzierung der Motor-Lagerhaltung auf IMB5/V1</li><li> Einfacher Austausch des E-Motors</li><li>Aufbau von Hydraulikpumpe und Verrohrung auch ohne E-Motor möglich</li><li> Lieferbare Größen:<br /> leichte Baureihe: PF-160/3 bis PF-300/3<br /> schwere Baureihe: PF-250/4 bis PF-660/4</li></ul></div>
Modul
HYDAC Betankungspumpen sind kompakte Einheiten mit Gleichstromantrieb zum schnellen und einfachen Umpumpen von Dieselkraftstoff oder Hydrauliköl.<br />- Selbstansaugend bis 2,5 m Höhe<br />- Kompakte Bauweise<br />- Gleichstrommotor mit Schutzart IP65<br />- Trockenlaufgeeignet
Produktkategorie
Pumpenträger als Verbindungselement zwischen E-Motor (nach IEC-Standard) und Hdraulikpumpe.
Modul
<div id="c2357"><div><div><div><p>Radialkolbenpumpen SKPI, kombiniert mit einer angebauten Aussenzahnradpumpe, sind sehr leicht und kompakt konzipierte 2-Kreispumpen (HD/ND) in Hohlwellen-Ausführung. Der neue IEC-Flansch - in drei Grössen - ermöglicht den platzsparenden Anbau an E-Motoren, ohne Pumpenträger und Kupplung, wahlweise im Tank oder ausserhalb. Die Pumpe ist neu, sowohl mit als auch ohne Ventilblock, mit integriertem <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">Druckbegrenzungsventil DVM</a> (700 bar) und <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">Druckabschaltventil DAM</a> erhältlich. Diese Pumpe ist dadurch unschlagbar in Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Betriebsdruck ND</td><td>bis 250 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen ND</td><td>4,5 bis 14.0 cm³/U</td></tr><tr><td>Betriebsdruck HD:</td><td>bis 700 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen HD:</td><td>0,47 bis 2,71 cm³/U</td></tr><tr><td>Drehzahlbereich</td><td>bis 2000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
MPF / A / V / R 200 Hydraulic Motors
Hydromotoren
Axialkolbenmotoren
Pumpen
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(7.31 MB)
MPF / A / V / R 200 Hydraulic Motors
Hydromotoren
Axialkolbenmotoren
Pumpen
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(7.03 MB)
MPF / A / V / R 200 Hydraulikmotoren
Hydromotoren
Axialkolbenmotoren
Pumpen
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(7.03 MB)
MPF / A / V / R 200 Hydraulikmotoren
Hydromotoren
Axialkolbenmotoren
Pumpen
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(7.31 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter