Tank Optimisation Platform Bauraum sparen. Gewicht sparen. Kosten sparen.

Mit HYDAC Kosten und Energie sparen – mit der innovativen HYDAC-Lösung für Tank- und Bauraumoptimierungen für mobile Arbeitsmaschinen sowie für verschiedenste Industrieanwendungen.

HYDAC Air-X Technologie – die Lösung zur Bauraumoptimierung und CO2-ReduzierungSo sparen Sie mit HYDAC Kosten und Energie

Wir sehen in jedem existierenden Tanksystem die Möglichkeit einer Tankoptimierung und -verkleinerung.

  • Optimierung der Tankgröße um 30-40%
  • Kostenreduzierung durch Komplexitäts- und Materialeinsparungen
  • CO2-Reduktion
  • Zuverlässigere Maschinenverfügbarkeit
  • Original HYDAC Produktqualität

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Fachwissen und durch professionelle Werkzeuge wie z.B. individuelle Prüfstände und Simulationen im HYDAC FluidCareCenter® sowie durch Feldmessungen vor Ort.

Anwendungsbeispiele für mobile Arbeitsmaschinen

Bagger

Stückzahl: 20.000

Ursprüngliche Tankgröße: 150 Liter


pro MaschineGESAMT
Öl50 Liter1.000.000 Liter
Stahl14 kg280 Tonnen
Kosten* (Öl + Stahl)59,80 €1.196.000 €/td>
CO2 (Öl + Stahl)241,4 kg CO24.828 Tonnen CO2


*) 1 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl

Radlader

Stückzahl: 5.000

Ursprüngliche Tankgröße: 104 Liter


pro MaschineGESAMT
Öl24 Liter120.000 Liter
Stahl7,5 kg37,5 Tonnen
Kosten* (Öl + Stahl)29,25 €146.000 €
CO2 (Öl + Stahl)117,1 kg CO2585 Tonnen CO2


*) 1 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl

Anwendungsbeispiele für stationäre Anlagen

Hydraulikpresse

Stückzahl: 1

Ursprüngliche Tankgröße: 8.600 Liter


GESAMT
Öl5.000 Liter
Stahl389 kg
Kosten* (Öl + Stahl)7.780 €
CO2 (Öl + Stahl)22,8 Tonnen CO2


*) 1,5 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl

Kunststoffspritzgussmaschine

Stückzahl: 10

Ursprüngliche Tankgröße: 720 Liter


pro MaschineGESAMT
Öl480 Liter4.800 Liter
Stahl400 kg4 Tonnen
Kosten* (Öl + Stahl)1.720 €17.720 €
CO2 (Öl + Stahl)2,8 Tonnen CO228 Tonnen CO2


*) 3 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl

Die HYDAC Air-X Technologie ermöglicht eine deutliche Tankverkleinerung

Um die Tankgröße zu reduzieren, ist eine perfekte Luftabscheidung des Systems notwendig. Dies kann nur durch die Kombination des Tanks mit einem optimierten Filterkonzept erreicht werden. Unsere innovative Air-X Technologie bietet hierzu eine Reihe an Merkmalen, die ein Höchstmaß an Luftabscheidung im System sicherstellen:

  • Niedrige Austrittsgeschwindigkeiten
  • Ölberuhigung im Tank
  • Gleichmäßige Öldurchmischung im Tank
  • Bei Anströmung von unten ist Auslass über dem Öllevel möglich
  • Koaleszenz der Luftblasen an den integrierten Entgasungsfenstern und damit schnellere Abscheidung

Nur durch den Einsatz der Air-X Technologie ist es möglich, den Tank – bei verbesserter Luftabscheidung – kompakter zu bauen, wie das folgende Video anschaulich demonstriert:

Die Vorteile durch den Einsatz der Air-X Technologie

Bauraumreduzierung

Zusätzlicher Bauraum

durch kleinere Tanks

Kostenreduzierung

Geringere Kosten für OEM

durch weniger Öl und Stahl sowie geringeren Verrohrungs- und Verschraubungsaufwand

Gewichtsreduzierung

Geringere Kosten für Endkunden

durch geringeren Öleinsatz und längere Ölintervalle

Ressourcenschonung

Verbesserung der CO2 -Bilanz und Ressourcenschonung

durch Einsparung von Öl und Stahl in der Herstellung

Maschine

Verbesserte Maschinenzuverlässigkeit

durch maximale Luftabscheidung und Vermeidung von Problemen mit Luft im Öl
wie Korrosion, beschleunigte Ölalterung oder Kavitation

HYDAC bietet Ihnen eine Reihe an Services und Dienstleistungen an Neben der innovativen Air-X Technologie bieten wir Ihnen außerdem umfangreiche Beratungen und Dienstleistungen an:

Simulation

Wir bieten unterschiedliche Simulationen zur rechnerunterstützen Optimierung der Systeme an. Dazu zählen u.a. Simulationen zu:

  • Strömumg
  • Entgasung
  • Schwappen

Labor- und Feldtests

Zudem führen wir experimentelle Untersuchungen von Tanksystemen im Labor oder direkt an der Maschine im Feld durch. Uns steht dazu ein eigens entwickelter, einzigartiger Luftgehaltssensor zur Verfügung.

Individuelle Beratung

In unserem Entwicklungszentrum, dem HYDAC FluidCareCenter®, bündeln wir Filterkompetenz und Anwendungswissen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich "Luft in Öl". Wir beraten Sie gerne individuell und kompetent zum Thema Tankoptimierung.

Downloads

Möchten Sie eine individuelle Beratung vereinbaren?

Beratung vereinbaren