Von der Serviceleistung bis zum gesamten Fluidmanagement – Alles aus einer Hand#Servicepartner #Zertifizierung #Fachpersonal

Das HYDAC Service Center ServiCenter bietet ein lückenloses Dienstleistungsprogramm für die professionelle Wartung, Inspektion und das Fluidmanagement Ihrer Anwendungen. Unser Ziel ist es die Standzeiten von Ihren Hydraulikanlagen und Schmiersystemen zu minimieren sowie die Lebensdauer der elektrohydraulischen Steuerungen und Regelungen zu verlängern.

Die Expertise von unserem erfahrenen Fachpersonal, sowie die weltweite Zulassung der HYDAC Produkte und die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Abnahmegesellschaften z.B.: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, usw - das zeichnet HYDAC aus. 

Ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Service Programm#Kundenorientierung #Wartung #Instandhaltung

Das HYDAC Service Center ServiCenter bietet Ihnen, gemeinsam mit weiteren Servicepartnern, ein komplettes Paket an Dienstleistungen.

Nach einer eingehenden Beratung können Sie das für Sie passende individuelle Servicepaket selbst zusammenstellen – zur Unterstützung der vorhandenen Instandhaltung oder zur Fremdvergabe von kompletten Instandhaltungsaufgaben, wir finden immer die optimale Service Lösung für Ihre Anwendung.

Inbetriebnahme von Komponenten, Subsystemen und gesamten Systemen #Knowhow #Systemkompetenz

Wir haben für jede Art von Serviceeinsetzen das passende Equipment und System Knowhow – ganz egal ob es sich dabei um die Inbetriebnahme von gesamten Schmieranlagen, der Hydraulik, der Stellantriebe oder um den Anschluss von neuen Komponenten sowie das Einbinden von Subsystemen in ein bestehendes System handelt – wir kümmern uns um die Inbetriebnahme Ihrer Anwendungen.

Angefangen bei der Aufstellung, gefolgt von der Montage, der Verrohrung bis zur Systemspülung sowie der Druckprobe und der eigentlichen Inbetriebnahme – bei allen Schritten steht Ihnen nach Bedarf ein erfahrenes Team von Fachpersonal für Hydraulik, Elektronik, Elektrik, Schlosserei, Schweißerei sowie Bauleitung für Serviceeinsätze rund um den Globus zur Verfügung.

Ihre Vorteile mit HYDAC

Direkt bei Ihnen vor Ort – Local for Local #Kundennähe #Lokal #SchnelleHilfe

Wir führen auf Wunsch vor Ort die Reparaturabwicklung für die gesamte HYDAC Produktpalette sowie auch für Fremdprodukte durch. Je nach Ihren Bedürfnissen unterscheiden wir zwischen einzelauftragsbezogene Reparaturen mit vorhergehender Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Pauschalabwicklung mit Austausch- und Reserveteilen.

In ganz dringenden Fällen führen wir Not- oder Eil-Reparaturen durch. Hierbei erhalten Sie das Reparaturteil innerhalb weniger Stunden wieder zurück – oder wir bauen es für Sie wieder direkt in die Anlage ein.

Erhöhung der Produktivität und Verfügbarkeit von Ihren Systemen und Anlagen #Anlagenverfügbarkeit #Produktivitätssteigerung #Kostenreduzierung

Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten – in verschiedenen Anwendungsgebieten sind die heute angeschafften Maschinen morgen bereits nicht mehr in der Lage die geforderte Qualität zu fertigen. Statt einer Neuanschaffung stellen ein Umbau und die Modernisierung der eingesetzten Komponenten und Systeme oftmals technisch sowie auch preislich die beste Alternative dar.

Fachbereichsübergreifend finden wir gemeinsam mit Ihnen Optimierungspotential für Ihre Anwendung – damit können Sie Ihre Betriebskosten reduzieren und die Produktivität sowie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen erhöhen.

Bedarfsgerechte Überprüfung und Wartung von Ihren Systemen und Anlagen#Betriebsparameter #Anlagenzustand #BetrSichV

Eine regelmäßige Überprüfung der Betriebs- und Anlagenparameter beugt teuren Stillständen vor. Das HYDAC Service Center ServiCenter kontrolliert dabei z.B. den Öl- und Filterzustand sowie die Speicherdrücke und Ventileinstellungen von Ihren Anwendungen. Schaltschläge und Vibrationen werden mit der neuesten Messtechnik erfasst, die Parameter werden analysiert und dokumentiert. Darauf aufbauend werden die Inspektionsintervalle den Erfordernissen bedarfsgerecht angepasst.

Neben diesen allgemeinen Wartungsarbeiten führt das HYDAC Service Center auch die Wiederholungsprüfung nach der Druckgeräterichtlinie durch – oder überführt bereits in Betrieb befindliche Druckspeicher in die neue BetrSichV. Auch sicherheitsrelevante Bauteile können durch uns überprüft werden.

Kalibrierdienst im HYDAC Service Center und direkt am Einsatzort Optimieren Sie die Qualität Ihrer Prüfmittel durch den Kalibrierdienst im HYDAC Service Center oder direkt bei Ihnen vor Ort in unserem mobilen Kalibrierlabor.

Alle von uns verwendeten Kalibriermittel sind auf nationale oder internationale Normale rückführbar.

Für die serienmäßige Kalibrierung in der Normenreihe DIN EN ISO 9000-9004 ist als wesentliches QS-Element die Prüfmittelüberwachung enthalten. Durch Prüfmittelüberwachung soll sichergestellt werden, dass alle Prüfmittel, die für die Produktqualität relevant sind, „richtig” messen. Um dies zu gewährleisten, müssen die Prüfmittel regelmäßig kalibriert werden und auf nationale Normale rückführbar sein. Weiterhin müssen die ermittelten Messwerte dokumentiert werden.

Wir erstellen Prüfprotokolle und Kalibrierzertifikate für:

  • Partikelsensoren
  • Kontaminationssensoren
  • Temperatursensoren
  • Drucksensoren
  • Druckschalter
  • Handmessgeräte
  • Volumenstrommessumformer
  • Anzeigegeräte

 

Das HYDAC Service Center empfiehlt mindestens eine jährliche Kalibrierung, abhängig von den Einsatzbedingungen und dem Einsatzzweck der Mess- oder Prüfmittel.

Frischölbefüllung, Tankabreinigung oder kompletter Ölwechsel durch HYDAC Professioneller Umgang bei der Bewegung von Medien über Distanzen von bis zu 120 m und Inhalten bis 200 m³ sowie die Spülung der Rohrleitungen.

HYDAC kann auf Wunsch die folgenden Leistungen für Sie durchführen:

  • Vorabkontrollen bei Ihren Maschinen und Anlagen auf Sauberkeit sowie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen und ersichtlichen Leckagequellen.
  • Erforderliche Blindanschlüsse der Verrohrungen und Verbraucher sowie die Befüllung des Maschinen- oder Anlagentanks aus einem Tanklastzug oder sonstigen Containern über ein Filteraggregat.
  • Maschinen- und Anlagenspülung im Hauptstromkreis bis zum Erreichen der geforderten Reinheitsklasse.
  • Permanente Messung der Reinheitsklasse im Ölstrom sowie Probennahme des Öls als Abstellprobe für kommende Vergleichsmessungen.
  • Anschluss der Verrohrungen und Verbraucher und abschließende Dichtheitskontrolle.
  • Komplette Dokumentation der Arbeiten und Reinheitsklasse inkl. Ausstellung eines Service Checkheftes zum Verbleib an der Maschine.

Downloads

Kontaktieren Sie uns für die professionelle Unterstützung rund um Ihre Service Themen#Servicepartner #Support

Die heutigen Maschinen und Anlagen weisen einen hohen Grad an Spezialisierung auf und es ist unwirtschaftlich für die Fülle an komplexen Bauteilen jeweils einen Spezialisten zu beschäftigen. Mit HYDAC haben Sie einen Partner, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht – damit können Sie sich stets auf das Kerngeschäft fokussieren, Kosten reduzieren und Ihren Wettbewerbsvorteil sichern.

Telefon Service

Zur technischen Unterstützung für die Produkte der HYDAC Familie sind wir Werktags von 08:00 bis 16:00 Uhr für unsere Kunden telefonisch erreichbar. Mit SAP-, CAD- und archivgestützter Dokumentation beantworten unsere Mitarbeiter Ihre Fragen – kontaktieren Sie uns!

Tel.: (+49) (0)6897-509 8585

24 Stunden Rufbereitschaft

Eine gesonderte 24 Stunden Rufbereitschaft stellen wir, über eine kundenspezifische Einwahlnummer, für ausgewählte Projekte zur Verfügung. Die zuständigen Techniker halten dabei rund um die Uhr die technischen Informationen und Historien zum entsprechenden Maschinenpark für Sie bereit.