Suministro del agua de procesamiento

El suministro de un planta con agua dulce desde una fuente propia o con aguas de superficie de un río cercano solo puede asegurarse mediante filtrado previo. Para ello, HYDAC ofrece una gama de filtros de proceso encargados de llevar a cabo esta tarea de forma continua mediante lavado automático del filtro por contracorriente.

El suministro de agua de refrigeración hasta cada una de las máquinas, así como el circuito de agua caliente hacia todas las naves de la planta se suman para formar un entramado de tuberías de varios km. La calidad del agua se ve afectada con cada modificación necesaria de las máquinas herramienta o cambio del trazado de las tuberías. El filtrado debe proteger el proceso del agua fría y, con ello, las aplicaciones de las máquinas y reducir las labores de mantenimiento en el circuito de calentamiento

Suministro de agua dulce

El suministro de un planta con agua dulce desde una fuente propia o con aguas de superficie de un río cercano solo puede asegurarse mediante filtrado previo.
Para ello, HYDAC ofrece una gama de filtros de proceso como, p. ej. filtros de vela y filtros de lavado por contracorriente entre otros.

Suministro de agua de refrigeración

El suministro de agua de refrigeración hasta todas las naves de la planta, así como hacia cada una de las máquinas se suman para formar un entramado de tuberías de varios km. La calidad del agua se ve afectada con cada modificación necesaria de las máquinas herramienta o cambio del trazado de las tuberías. El filtrado debe proteger el proceso del agua fría y, con ello, las aplicaciones de las máquinas y reducir las labores de mantenimiento en el circuito de calentamiento.

Circuito de agua caliente

La solución central con una central térmica de calefacción propia para todas las naves de la planta requiere una gran red de tuberías para el suministro. El filtrado del agua caliente en el retorno protege las bombas y las válvulas y reduce las pérdidas de energía.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar