Tecnología de montaje para pilas de combustible
¿Qué requisitos debe cumplir una solución óptima de correas tensoras para pilas de combustible?
Las pilas de combustible necesitan una solución flexible de correas tensorasHYDAC suministra una amplia variedad de componentes y sistemas para la tecnología del hidrógeno y las pilas de combustible.
¿Qué requisitos debe cumplir una solución óptima de correas tensoras para pilas de combustible?
En las aplicaciones móviles en las que se requieren grandes cantidades de energía y altos niveles de potencia durante un periodo prolongado, por ejemplo en vehículos pesados, autobuses, trenes y barcos, las baterías convencionales alcanzan rápidamente sus límites, tanto económica como técnicamente. En tales casos, la pila de combustible en combinación con sistemas de depósitos de alta presión para el hidrógeno es una buena alternativa de conducir y trabajar con cero emisiones.
HYDAC suministra innovadoras soluciones de montaje para aplicaciones de pilas de combustible y sistemas de depósitos de hidrógeno. Aparte del montaje de depósitos de alta presión, utilizamos nuestras soluciones de correas tensoras en el entorno inmediato de la pila de combustible.
Los fabricantes de pilas de combustible utilizan a veces varillas roscadas para sujetar sus conjuntos de las pilas de combustible. Sin embargo, con esta solución no se consigue una distribución óptima de las fuerzas dentro de la pila, ya que la presión de contacto se distribuye de manera poco uniforme. El resultado puede ser una fuga entre las individuales placas bipolares, lo que provoca pérdidas de energía y empeora la eficiencia del sistema de las pilas de combustible. El uso de correas tensoras para la sujeción de los paquetes de pilas de combustible tiene la ventaja técnica, en comparación con las varillas roscadas convencionales, de que las fuerzas de contacto se transfieren de forma mucho más uniforme a las juntas de las placas individuales. Además, la solución de correas tensoras reduce el peso de la pila de combustible, optimiza las dimensiones del espacio constructivo y simplifica los procesos de montaje y mantenimiento.
La solución de producto HYDACLa innovadora solución de correas tensoras
Esta solución de correas tensoras requiere un nivel muy alto de conocimientos en el desarrollo y las aplicaciones, que HYDAC posee gracias a sus muchos años de experiencia en las diversas áreas de la tecnología de montaje.