ACOPLAMIENTOS DE CIERRE RÁPIDO

Acoplamiento con cierre rápido de alta calidad de acero, acero inoxidable, latón o plástico, para prácticamente toda clase de aplicaciones.

Acoplamiento muy robusto, rápido y seguro de prácticamente todos los medios fluidos. Por encargo también se pueden fabricar soluciones especiales para la aplicación concreta que se desee.

Variantes:

  • con junta sellante plana (sin fugas), junta cónica o junta esférica
  • con o sin válvula de retención
  • Acoplamiento enchufable o atornillado
  • Integración de mamparos, tubos, mangueras o bloques
  • opcionalmente con cubierta/enchufe antipolvo
  • opcionalmente con descarga de presión adicional (acoplamiento bajo presión residual)

Materiales suministrables:

  • Acero galvanizado/cinc-níquel
  • Acero inoxidable 1.4571
  • Latón
  • Plástico

Opcionalmente juntas de:

  • NBR
  • FKM (Viton)
  • EPDM
Agregar a la lista de presupuesto