Cilindro

Cilindro

Los cilindros son un importante elemento de accionamiento en la ingeniería mecánica.
Los cilindros son un importante elemento de accionamiento en la ingeniería mecánica. Sus campos de aplicación están muy extendidos. De manera estacionaria, desde la maquinaria especial hasta las funciones de activación de seguridad en las centrales energéticas, pasando por los cilindros de elevación de puentes. En aplicaciones móviles, desde la unidad telescópica de una grúa hasta las aplicaciones agrarias. A menudo en condiciones extremas, con grandes esfuerzos y largos tiempos de servicio.

Nosotros hacemos frente a estos requisitos y podemos recurrir a nuestra extensa experiencia y a un amplio catálogo de productos de cilindros hidráulicos (HZ) y cilindros eléctricos (HEZ). Se consideran los retos específicos del cliente bajo los puntos de vista de la eficiencia energética, la optimización del peso, la vida útil, el mantenimiento y la rentabilidad integral del sistema.

Combinando los grupos hidráulicos de HYDAC y las soluciones para accionamientos KineSys, podemos proporcionar soluciones de sistema completas. Además, se pueden integrar o estructurar sensores que emitan la información sobre el recorrido, la presión o la fuerza al control. Los cilindros pueden ser controlados o regulados en conjunción con el control y el sistema de accionamiento correspondiente. Una asistencia a nivel mundial pone la guinda a la amplia gama de productos.

Cilindros hidráulicos

Programa estándar de hasta 1000 mm de diámetro y 12 m de carrera
 Densidad de fuerza elevada, p< 1000 bar
  Alta dinámica
Tecnología sólida
 Con amortiguación de fin de curso
 Con tecnología de válvulas adaptables e inteligentes
 Otras dimensiones a petición

Cilindros eléctricos

Programa estándar: fuerzas dinámicas de hasta 25 kN, carreras de hasta 2 m
 Grupo motriz compacto
 Autobloqueo posible
 Alta compatibilidad ambiental
 Alta precisión de posicionamiento

Leer más Mostrar menos
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Folleto de producto ES

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Folleto de producto EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Folleto de producto ES

(0 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Folleto de producto EN

(0 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Folleto de producto ES

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Folleto de producto EN

(8.55 MB)

Cilindros hidráulicos en el sector de la
Folleto de producto ES

(1.3 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Folleto de producto EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Folleto de producto ES

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Folleto de producto EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Folleto de producto ES

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Folleto de producto EN

(6.16 MB)