DM - Dimicron
DM - Dimicron
ImprimirImprimir

DM - Dimicron

La tecnología de los elementos de la serie Dimicron se caracteriza por una capacidad de captación de la suciedad elevada de las capas de fibra de vidrio utilizadas. La estructura de fibra de vidrio y la construcción plegada de los elementos permiten un alto caudal
  • Altas velocidades de limpieza a través del gran número de revoluciones
  • Nivel de pureza constante a través del ciclo del proceso con tasas elevadas y bajas de penetración de la suciedad
  • baja presión diferencial inicial.
  • Capacidad de captación de suciedad muy elevada
  • Mejora de la duración y de la pureza del aceite
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar