DN - para filtros de presión DIN
DN - para filtros de presión DIN
ImprimirImprimir

DN - para filtros de presión DIN

Los elementos filtrantes según DIN 24550 se emplean en filtros de presión, por ejemplo, en las series DFN, FLN, FLND, FMND, LFN, LFNF.

CARACTERÍSTICAS:

  • Grado de filtrado: de 3 a 200 µm
  • Materiales del filtro: fibra de vidrio, tela metálica
  • En función del material del filtro, el filtrado es absoluto o nominal.
  • Presión diferencial admisible: 30 o 160 bar
  • Temperatura de servicio: hasta 100 °C
  • Compatibilidad con todos los medios de servicio convencionales
  • Sin válvula by-pass
  • Según DIN 24550
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar