WB - Wombat
WB - Wombat
ImprimirImprimir

WB - Wombat

El elemento Wombat es un elemento filtrante en forma de estrella por el que pasa el caudal de dentro hacia afuera y que está diseñado para recoger grandes cantidades de suciedad con una gran eficiencia de separación. El elemento Wombat se puede montar en cualquier filtro de bolsa convencional y sustituir dicho filtro. Para ello, se necesita un kit adaptador compuesto por un alojamiento colector y una junta. Se utiliza para el filtrado de productos líquidos de limpieza y mecanizado, para el filtrado previo de fluidos en sistemas hidráulicos y de lubricación y como filtro de trabajo y de seguridad en equipos de limpieza (trenes de lavado) y en máquinas de mecanizado.
  • Elevado grado de pureza de los fluidos en procesos críticos
  • Prolongación de la vida útil de los elementos filtrantes gracias a una capacidad de absorción de la suciedad mayor que la de las bolsas filtrantes
  • Reducción de la pérdida de carga con respecto a las bolsas filtrantes (hasta en un 30%)
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar