Sistema hidráulico centralizado para cada aplicación
El sistema hidráulico centralizado incluye en una carcasa diversas funciones hidráulicas destinadas a ser utilizadas por el cliente.
La inclusión en una única carcasa de diversas funciones complejas, perfectamente adaptadas al espacio disponible, y con posibilidad de abridar más funciones, es la gran ventaja de esta solución.
Los bloques de sistemas hidráulicos centralizados personalizados específicamente están fabricados con núcleos perdidos de fundición y se envían completamente equipados y comprobados.
Este sistema hidráulico centralizado puede utilizarse en lugar de varias carcasas de válvulas con sus respectivos racores, tuberías y tubos flexibles. Por tanto, evita la aparición de posibles puntos conflictivos y de fugas. Además, gracias a esta solución es posible reducir notablemente los costes de montaje.
Su sistema de canales optimizado garantiza menos caídas de presión y permite mejorar el rendimiento energético del sistema completo.
Todas estas ventajas convierten a los sistemas hidráulicos centralizados en la solución económica ideal para cada aplicación.
Ventajas:
- Espacio adecuado
- Forma adecuada
- Eficiencia energética adecuada
- Reducción de los puntos de fuga
- Costes optimizados
- Todo en un único proveedor
El concepto de sistema hidráulico centralizado es aplicable intersectorialmente.