Resultados de búsqueda para: 'Sistemas de refrigeración'
24
Resultados
en categoría
Productos
<table><tr><td>Donde antes se instalaban muchos sistemas de refrigeración de menor capacidad, hoy podemos estandarizarlos de forma sencilla y fiable.<br /> Para ello, se instala un refrigerador central capaz de suministrar agua fría a un gran número de pequeños refrigeradores pasivos agua-agua.<br /> El agua de refrigeración requerida para el intercambio de calor en el condensador del sistema de refrigeración suele proceder de la red de agua doméstica existente. Si no está disponible, esta función también podría ser realizada por un refrigerador de retorno. Suele estar situado en el exterior y libera el exceso de energía al medio ambiente.</td></tr></table>
Módulo
<table><tr><td>La serie HE de los sistemas de refrigeración de retorno de H.I.B consta de 7 unidades en chasis intercambiables normalizados con potencias de refrigeración de 300 W a 3000 W. Gracias a su diseño en carcasas deslizantes de 19" con diferentes unidades de altura (HE), resultan ideales para su integración en racks técnicos. Las opciones de equipamiento individual permiten la adaptación modular de las unidades HE a las necesidades del cliente.<br /> De serie, los sistemas de refrigeración de retorno están diseñados como refrigeradores activos de metal no ferroso con compresor alternativo, condensador refrigerado por aire y bomba centrífuga externa.<br /><br /> Accesorios y características especiales:<br /><br /> • Control y supervisión del valor guía<br /> • Compresor y ventilador de velocidad regulada<br /> • Opción de bombas más potentes<br /> • Opción de varios circuitos paralelos<br /> • Control guiado por temperatura ambiente con sensor de temperatura externo<br /> • Interfaces para la monitorización de instalaciones<br /> • Unidades de filtración para el circuito de refrigerante<br /> • Visualización y supervisión del caudal<br /> • Control de alta precisión de hasta ±0,1K<br /> • También disponible como variante refrigerada por agua<br /><br /> • Bajo volumen acústico<br /> • Alta fiabilidad operativa<br /> • Diseño compacto que ocupa poco espacio<br /> • Regulación precisa de la temperatura<br /> • Servicio sencillo, manejo desde la parte delantera</td></tr></table>
<table><tr><td>La serie HCC de refrigeradores para armarios eléctricos se puede instalar en el techo o en la pared o puerta del armario. Los sistemas ofrecen potencias de refrigeración de 0,1 a 15 kW y están diseñados para cualquier tarea de refrigeración en cuadros eléctricos o armarios de control. El sistema de refrigeración se controla de forma independiente gracias a un innovador concepto de controlador. La serie está disponible como refrigerador activo con compresor o pasivo con refrigeración aire/aire o aire/agua.<br /><br /> El sistema de refrigeración de armarios eléctricos HCC puede montarse de forma flexible y sirve para refrigerar todo tipo de cuadros eléctricos. Los conceptos especiales de los intercambiadores térmicos garantizan un funcionamiento energéticamente eficiente y una alta fiabilidad operativa.<br /><br /> VENTAJAS<br /><br /> • Construcción compacta<br /> • Conceptos innovadores de intercambiadores térmicos<br /> • Óptima separación del condensado<br /> • Interfaz del controlador de uso sencillo<br /> • Solución Plug&Play<br /><br /> ACCESORIOS<br /><br /> • Regulador electrónico de temperatura (salvo HCC-T-C-3)<br /> • Opción de colores especiales<br /> • Acabado UL<br /> • Carcasa de acero inoxidable</td></tr></table>
<p>Las unidades de filtrado de refrigeración por circulación (UCF) son sistemas compactos compuestos por una bomba de suministro, un filtro y un intercambiador de calor de placas para circuitos de filtración de refrigeración en el caudal de derivación. La refrigeración y filtración continuas en el caudal de derivación puede prolongar de modo significativo la vida útil del aceite y del sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independientemente de los tiempos de ciclo del sistema hidráulico)<br />- Caudal uniforme<br />- Se evitan picos de presión en el intercambiador de calor<br />- El elemento filtrante se puede cambiar sin apagar el sistema hidráulico</p><p>Refrigeración y lubricación de engranajes<br />UCF con bomba de engranajes, filtro de doble conmutación e intercambiador de calor de placas.<br />Una válvula de derivación térmica garantiza que el sistema se pueda iniciar incluso a bajas temperaturas.<br />También es posible instalar un sistema de control del caudal para garantizar una temperatura constante del aceite. Este suministra al intercambiador de calor de placas solo la cantidad justa de agua necesaria para alcanzar la temperatura deseada del aceite.</p>
20
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
La protección del clima es un enorme desafío para la industria del automóvil. Con los cambios en el sector y el paso gradual a la movilidad eléctrica, aumenta la presión que toda la cadena de valor sea más sostenible. En el centro del enfoque f ...
La tecnología de accionamiento electromecánico y el diseño hidráulico de velocidad variable ofrecen soluciones pioneras para la mayoría de sus funciones. Sencillo, eficiente, económico: el equipo de HYDAC KineSys desarrolla conceptos de accionamiento ...
El monitoreo constante de la temperatura determina todos los aspectos de la vida cotidiana: dondequiera que haya movimiento y energía implicados, la gestión térmica es la clave del éxito. En este punto puede confiar en la competencia en gestión térmi ...
Con la transición a las energías alternativas, el futuro de la construcción de los bancos de pruebas vendrá acompañado de muchos nuevos retos. En consecuencia, la complejidad de las exigencias de las pruebas aumentará. Del mismo modo, los tiempo ...
Descubrir más artículos de las revistas Los proveedores de la industria del automóvil se ven enfrentados a retos específicos del sector que imponen las máximas exigencias a la producción. Además, estas expectativas están impulsadas por la tendencia ...
La industria de papel y celulosa está sujeta a muchos requisitos debido al elevado consumo de agua y electricidad. Para poder cumplirlos en todo momento, HYDAC le ofrece soluciones de sistema sostenibles y energéticamente eficientes. ¡Juntos optimiza ...
Más de la mitad de los consumidores prestan atención a una producción sostenible y respetuosa con los recursos cuando compran productos alimentarios. HYDAC sabe cuáles son los requisitos del mercado dentro de la industria alimentaria y de bebidas y l ...
Ya sea en la industria química, en la infraestructura de suministro o en el mercado del hidrógeno del futuro, los compresores de proceso desempeñan un papel importante como impulsores de la neutralidad climática. Juntos optimizaremos sus aplicaciones ...
10
Resultados
en categoría
Descargas
Installation and maintenance manual HCC
Sistemas de refrigeración
Sistemas de refrigeración por compresor
Instrucciones de servicio y mantenimiento
inglés
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Sistemas de refrigeración
Sistemas de refrigeración por compresor
Instrucciones de servicio y mantenimiento
inglés
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Sistemas de refrigeración
Sistemas de refrigeración por compresor
Instrucciones de servicio y mantenimiento
inglés
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Sistemas de refrigeración
Sistemas de refrigeración por compresor
Folleto de producto
No especificado
inglés
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Sistemas de refrigeración
Sistemas de refrigeración por compresor
Instrucciones de servicio y mantenimiento
(1.61 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemas de refrigeración
Sistema de refrigeración fluido-agua
Folleto de producto
No especificado
inglés
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemas de refrigeración
Sistema de refrigeración fluido-agua
Folleto de producto
No especificado
inglés
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemas de refrigeración
Sistema de refrigeración fluido-agua
Folleto de producto
No especificado
inglés
(1.79 MB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios