RS 160 DIRECTIONAL CONTROL VALVE

Válvula seccional Open Center con 1-10 selecciones en 3/8" en diseño compacto y simétrico. Caudal recomendado de 45 l/min con una presión nominal hasta 300 bar como máx. Secciones disponibles con válvulas secundarias y posición flotante (4.ª posición). Asimismo existen correderas de mando optimizadas para las diferentes aplicaciones. El accionamiento de las correderas de mando puede tener lugar manualmente, mediante manija, cable Bowden, de forma hidráulica, neumática, hidráulica, electrohidráulica o con indicador de posición de émbolo.
Agregar a la lista de presupuesto