RS 220 DIRECTIONAL CONTROL VALVE

Válvula seccional Open Center con 1-10 selecciones en 1/2". Caudal recomendado de 80 l/min a una presión nominal hasta 300 bar como máx. Secciones disponibles con válvulas secundarias y posición flotante (4.ª posición). Asimismo existen correderas de mando optimizadas para las diferentes aplicaciones. El accionamiento de las correderas de mando puede tener lugar manualmente, mediante manija, de forma hidráulica, electrohidráulica o con indicador de posición de émbolo. Para aplicaciones en bombas de ajuste constantes o bombas constantes.
Agregar a la lista de presupuesto