Software
Software
ImprimirImprimir

Software

Accumuladores

ASPlight: Dimensionamiento de acumuladores en viaje

El ASPlight es un software simplificado de la tecnología de acumuladores de HYDAC, el cual le permite calcular todos los parámetros necesarios, tales como la presión, el volumen y la temperatura, durante los procesos de carga y/o descarga isotérmica o adiabática de un acumulador hidráulico. 

El ASPlight está destinado a aquellos usuarios que necesiten determinar parámetros de acumulación esenciales. Especialmente cuando se trabaje como asesor técnico externo y sea preciso viajar, este software es una ayuda competente durante la realización de cálculos rápidos y simples en acumuladores hidráulicos. 

El ASPlight se controla mediante una sola pantalla y con idioma neutral. Por su diseño, es parecido con una calculadora. No representa curvas de simulación. 

El ASPlight es una aplicación inteligente que tiene en cuenta los comportamientos de gases reales, asimismo, puede realizar cálculos en diferentes unidades para la presión, el volumen y la temperatura y, además, permite seleccionar entre diferentes tipos de gases, como por ejemplo, nitrógeno o helio. El límite de entrada de la presión es de 2500 bar. Otros campos de información adicionales sirven de ayuda durante la evaluación de los resultados y la determinación del tipo de acumulador. 

El ASPlight está equipado con una ayuda de programas que la ofrece información aclaratoria sobre el manejo, así como con tres ejemplos de cálculo para practicar.

Dimensionar con el ASPlight !
Busque el símbolo ASPlight en las páginas sobre el producto "HYDAC Acumulador hidráulico"






Volver a la vista general
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar