Servicios de calibrado
en el Servicio técnico de HYDAC
o directamente en su empresa.

Mejore la calidad de sus dispositivos de comprobación acudiendo al servicio de calibración del Servicio técnico de HYDAC o llámenos y le atenderemos directamente en su empresa con nuestro laboratorio móvil de calibración. Todos los dispositivos de comprobación que empleamos cumplen las normas nacionales e internacionales. 

¿Son sus mediciones correctas?

La supervisión de los dispositivos de comprobación es un aspecto esencial del control de calidad del calibrado en serie según la norma DIN EN ISO 9000-9004. Mediante la supervisión de los dispositivos de comprobación se garantiza que todos los dispositivos determinantes para la calidad del producto trabajen con "precisión". Para ello, los dispositivos de comprobación deben calibrarse periódicamente de acuerdo con las normas nacionales. Asimismo, deberán documentarse los valores de medición obtenidos.

Nosotros nos encargamos de los protocolos de comprobación y de los certificados de calibración de:

  • Sensores de partículas
  • Sensores de contaminación
  • Sensores de temperatura
  • Sensores de presión
  • Presostatos
  • Medidores portátiles
  • Transductores de caudal
  • Indicadores

 

El Servicio técnico de HYDAC recomienda la calibración anual de estos dispositivos, dependiendo de las condiciones de funcionamiento o de si emplean para la medición o la comprobación.

Categoría
Idioma