NITROGEN CHARGING UNITS

El portafolio de alquiler de cargadores de nitrógeno N2-Servers incluye tanto apartatos móviles como portátiles.
Estos sirven para cargar acumuladores, para completar la presión de llenado de gas de las estaciones de acumuladores o para el llenado de estaciones de acumuladores.
Todos los cargadores de nitrógeno N2-Server disponen de un seguro de presión conforme a la normativa de aparatos a presión.

Sus ventajas son evidentes:
  • Llenado rápido y económico de todos los tipos de acumuladores HYDAC
  • Aprovechamiento óptimo de las botellas de nitrógeno usuales en el comercio hasa una presión residual de 20 bar
  • Máxima presión de carga de acumulador de hast 500 bar
Todos nuestros equipos de alquiler son apropiados para aceites minerales y nitrógeno. Su idoneidad para otros fluidos debe comprobarse en cada caso particular.
En la pestaña "Búsqueda de productos" encontrará una lista de nuestros equipos de alquiler y una ayuda para su selección.