Movilidad eléctrica: HYDAC se centra en soluciones tecnológicas abiertas En HYDAC estamos trabajando a toda máquina en nuevos componentes, subsistemas y servicios para el sector de la electromovilidad

El futuro de la movilidad está abierto a las nuevas tecnologías. HYDAC está desarrollando ambas tecnologías para usted y ofrece una amplia gama de componentes y sistemas.

¿Batería o pila de combustible? El futuro de la movilidad está abierto a las nuevas tecnologías

Las consecuencias del cambio climático que estamos experimentando son cada vez más notables. Hoy en día se considera probado que el CO2 liberado en la atmósfera juega un papel clave en ello. Mientras que en los sectores de la industria y la generación de energía se han hecho grandes avances con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 durante muchos años, las emisiones del sector del transporte han aumentado en realidad en comparación con el año de referencia de 1990. Esto explica la gran presión que está ejerciendo la política sobre los fabricantes del sector, como puede verse, por ejemplo, en los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de CO2de coches y camiones.

Otra fuerza es el debate sobre las partículas finas y los óxidos de nitrógeno en las atmosferas de las aglomeraciones urbanas, que son especialmente críticos con los motores diesel. Esto también se aplica a los vehículos municipales y a las máquinas para obras civiles que se utilizan en estas zonas. Mientras que en el caso de los turismos y las máquinas de trabajo móviles de tamaño compacto todos los indicios apuntan actualmente a la electrificación mediante el uso de baterías como acumulador de energía, la pila de combustible con depósito de hidrógeno parece ser la mejor alternativa para las aplicaciones de alta energía como camiones, autobuses, trenes, barcos y maquinaria de construcción de mayor tamaño. El grupo HYDAC desarrolla productos para ambas tecnologías, las baterías y las pilas de combustible, tanto en lo que respecta a los vehículos y las máquinas, como al suministro de energía estacionario asociado y la infraestructura de carga o repostaje.

Campos de aplicación de la movilidad eléctrica

Para poder estructurar y desarrollar mejor el tema de la electromovilidad y sus efectos sobre nuestros mercados, estamos dividiendo la movilidad eléctrica en los campos de aplicación "suministro de energía", "infraestructuras", "máquinas y vehículos electrificados" y "equipos de generación". Para todas estas áreas ofrecemos una amplia gama de productos en forma de componentes, sistemas y servicios, que están sujetos a un constante desarrollo.

Visión y perspectivas:
Bien posicionado para el futuro electrificado

HYDAC ofrece productos para muchas aplicaciones en el área de la movilidad eléctrica. Seguiremos apoyando a nuestros clientes en materia de la ingeniería y trabajaremos con ellos para desarrollar paquetes de soluciones integrales hecho a medida. De este modo, cumplimos conjuntamente todas las obligaciones previstas, ahorramos energía, dinero y mucho tiempo. Con HYDAC estará bien preparado para el futuro de la movilidad eléctrica. 

Suministro de energía, movilidad eléctrica

HYDAC - su contacto para la refrigeración de sistemas de almacenamiento en baterías, centrales eléctricas de pilas de combustible y plantas de electrólisis. Más información

Leer más

Infraestructuras

HYDAC - Su socio en el campo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos de batería y estaciones de repostaje de hidrógeno para vehículos de pila de combustible

Leer más

Máquinas y vehículos eléctricos

Aplicaciones fascinantes con potencial de electrificación. HYDAC ofrece un amplio surtido de sistemas de baterías y accionamientos de trabajo energéticamente eficientes

Leer más

Equipos de producción

Sistemas hidráulicos potentes y energéticamente eficientes. HYDAC le ofrece una hidráulica probada y al mismo tiempo de la última generación.

Leer más

¿Desea concertar una consulta individual?

Concertar una consulta

Descubrir más artículos de las revistas

Hidráulica
Temas y productos
| 3 minutos

Plataforma de optimización de depósitos

Industria 4.0
Temas y productos
| 9 minutos

Introducción al tema CMX

Tecnología de accionamiento
Temas y productos
| 9 minutos

Sistemas de accionamiento inteligentes de HYDAC